ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート) HP-202
  • KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

通常単価(税別)
107,274
税込単価
118,001
通常出荷日:8日目

【特長】・ドラム缶からの薬液移送に最適です。・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    80
  • トラスココード
    850-9794
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 電圧
    100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格
  • 最大揚程 (m)
    5
  • 最大粘度 (cp)
    200
  • ホース内径×長さ
    φ25×1500
  • パイプ長
    580

ご注意

  • 空運転厳禁

型番:

HP-202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-202の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
80
トラスココード
850-9794
質量(g)
5000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
電圧
100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格
最大揚程(m)
5
最大粘度(cp)
200
ホース内径×長さ
φ25×1500
パイプ長
580
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,274
( 118,001 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶からの薬液移送に最適です。
・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。
・パイプ部特殊寸法・異電圧、逆止弁機構付等もご用意できます。
【用途】
・酸・アルカリ・尿素水用。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 空運転厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)の型番HP-202のページです。 型番HP-202に関する仕様情報を記載しております。
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製、ショート)
KUK オイル用ハンディポンプ(PP製)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)
KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格107,274141,659141,659130,242173,205146,054
通常出荷日8日目7日目8日目5日目8日目5日目
吐出量(l/min)8040401105080
トラスココード850-9794850-9809850-9808850-9792850-9788850-9790
質量(g)5000.05000.0-5000.05000.05000.0
材質1ポリプロピレン(PP)主要材質:ポリプロピレン(PP)●プロペラ:フッ素樹脂(PTFE)●シャフト:ステンレス(SUS304)主要材質:ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
電圧100(V) 160(W) 4(A) 連続分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格-100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト