ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付) HP-201HS
  • KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,054
税込単価
160,659

【特長】・ドラム缶からの薬液移送に最適です。・ポンプを液中に挿入しスイッチを入...

詳細情報を確認する
  • 吐出量 (l/min)
    80
  • トラスココード
    850-9790
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 電圧
    100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
  • 最大揚程 (m)
    14
  • 最大粘度 (cp)
    100
  • ホース内径×長さ
    φ25×1500

ご注意

  • 空運転厳禁

型番:

HP-201HS
解除
    数量:

    HP-201HSの仕様・寸法情報

    吐出量(l/min)
    80
    トラスココード
    850-9790
    質量(g)
    5000.0
    材質1
    ポリプロピレン
    電圧
    100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格
    最大揚程(m)
    14
    最大粘度(cp)
    100
    ホース内径×長さ
    φ25×1500

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HP-201HS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    146,054
    ( 160,659 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶からの薬液移送に最適です。
    ・ポンプを液中に挿入しスイッチを入れるだけなので、危険な薬液移送に最適です。
    ・ドラム缶からのあけかえ約2分で可能です。
    【用途】
    ・酸・アルカリ用。
    【材質】
    ・ポリプロピレン

    ご注意

    • 空運転厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)の型番HP-201HSのページです。 型番HP-201HSに関する仕様情報を記載しております。
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)
    KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)
    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)
    メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
    通常価格146,054245,625130,242193,172183,565190,366
    通常出荷日5日目8日目5日目7日目7日目8日目
    吐出量(l/min)80110110606050
    トラスココード850-9790850-9800850-9792850-9791850-9793850-9789
    質量(g)5000.07900.05000.05000.05000.05000.0
    材質1ポリプロピレンステンレス(SUS316)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
    電圧100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 300(W) 5.5(A) 20分定格100(V) 160(W) 4(A) 連続定格

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました