17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g HP-200-05

モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

通常単価(税別)
103,53694,725
税込単価
113,890104,198
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊用途グリースです。【用途】・耐熱ベアリング。・クリーンルーム内の機器。【商品仕様】・容器...

詳細を確認
  • 種類
  • トラスココード
    124-0133
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HP-200-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-200-05の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
124-0133
質量(g)
540.000
材質1
主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-200-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,53694,725
( 104,198 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊用途グリースです。
【用途】
・耐熱ベアリング。
・クリーンルーム内の機器。
【商品仕様】
・容器:缶
・未公開
・トラスココード:124-0133
・質量:540g
【材質/仕上】
・主成分:パーフロロポリエーテル+ふっ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500gの型番HP-200-05のページです。 型番HP-200-05に関する仕様情報を記載しております。
モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g
モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g
50g フッ素グリース
高性能白色フッ素グリース NS1001
超高温用グリーススプレー(フッ素系)
モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルエスコ山一化学クリューバー(NOKクリューバー)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格103,536144,54014,90017,033 -7,30822,229 -
通常出荷日6日目6日目2日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類チューブ容器入りスプレー容器入り
トラスココード124-0133124-0122----
質量(g)540.000540.000----
材質1主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他----
よく一緒に購入される商品

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト