ファクトリーサプライ用品技術窓口

寺田 セルプラハンディーポンプ

通常単価(税別)
57,06448,960
税込単価
62,77053,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・自吸式ポンプで取り扱いが簡単です。・小型軽量で高性能です。・静かな運転音です。・家庭用から農...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 吐出量 (l/min)
    50/65(50Hz/60Hz)
  • 全揚程 (m)
    3
  • トラスココード
    850-8954
  • JANコード
    4975567383346
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ケーシング:合成樹脂
  • 材質2
    羽根車:合成樹脂
  • 材質3
    主軸:SUS403
  • 口径(mm)
    25
  • 全長(mm)
    250
  • 電源(V)
    単相100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電流(A)
    2.6/3.5(50/60Hz)
  • 出力(W)
    135/210(50/60Hz)
  • 全高(mm)
    255
  • 全幅(mm)
    200

型番:

HP-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
50/65(50Hz/60Hz)
全揚程(m)
3
トラスココード
850-8954
JANコード
4975567383346
質量(g)
7000.0
材質1
ケーシング:合成樹脂
材質2
羽根車:合成樹脂
材質3
主軸:SUS403
口径(mm)
25
全長(mm)
250
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
2.6/3.5(50/60Hz)
出力(W)
135/210(50/60Hz)
全高(mm)
255
全幅(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,06448,960
( 53,856 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式ポンプで取り扱いが簡単です。
・小型軽量で高性能です。
・静かな運転音です。
・家庭用から農漁業用、さらに温水(50℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途です。
・電動機は焼損防止用の手動復帰式プロテクター付です。
・特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持します。
・接液部に特殊樹脂を採用しています。
【用途】
・庭や植木の散水に。
・園芸施設に。
・池、養魚槽の注排水に。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):50/65
・全揚程(m):3
・周波数(Hz):50/60
・口径(mm):25
・電源(V):単相100
・電流(A)50/60Hz:2.6/3.5
・出力(W)50/60Hz:135/210
・電源コード長さ(m):2.5
・電圧(V):単相100
・電圧(V):単相100
・50Hz/60Hz兼用
・JANコード:4975567383346
・トラスココード:850-8954
・質量:7kg
【材質/仕上】
・樹脂
・主軸:SUS403
【セット内容/付属品】
・ストレーナー1個
・ホースカップリング25mm用2セット
・ホースバンド25mm用3個
・竹の子25mm用1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寺田 セルプラハンディーポンプの型番HP-200のページです。 型番HP-200に関する仕様情報を記載しております。
寺田 セルプラハンディーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寺田 セルプラハンディーポンプ
電動セルプラハンディーポンプ
寺田 浅井戸用ホームポンプ 60HZ
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ
排水ハンディポンプ 18V
工進 水中汚物用ポンプ50HZ
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)工進
通常価格57,06432,239 -68,312184,397 -54,80050,803
通常出荷日11日目1日目4日目8日目9日目4日目
商品タイプ自吸式自吸式-自吸式電動式-
吐出量(l/min)50/65(50Hz/60Hz)---94.5-
全揚程(m)3---5.1-
トラスココード850-8954-----
JANコード4975567383346-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト