ファクトリーサプライ用品技術窓口

一槽シンク ホース付 (SUS430)  間口1000mm HP1-1000

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm

通常単価(税別)
90,751
税込単価
99,826
通常出荷日:8日目

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    1000×600×800
  • キャスター
  • シンク数
    一槽
  • JANコード
    4560155870270
  • トラスココード
    510-9876
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 槽内寸法(mm)深さ
    220~230

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HP1-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP1-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
間口×奥行×高さ(mm)
1000×600×800
キャスター
シンク数
一槽
JANコード
4560155870270
トラスココード
510-9876
質量(g)
21000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)深さ
220~230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP1-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,751
( 99,826 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mmの型番HP1-1000のページです。 型番HP1-1000に関する仕様情報を記載しております。
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm
一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm
一槽シンクBG無ホース付 間口500mm
一槽シンクBG無ホース付 間口400mm
一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm
一槽シンク ホース付 (SUS430)
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格90,75183,95237,32731,452122,107 -34,020 -
通常出荷日8日目8日目4日目5日目6日目〜5日目〜
商品タイプ流し台流し台流し台流し台流し台流し台
間口×奥行×高さ(mm)1000×600×8001000×600×800500×450×800400×450×800 --
キャスター
シンク数一槽一槽一槽一槽一槽一槽
JANコード4560155870270456015587028745601558700654560155870027--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト