17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダイローブ330
ダイヤゴム
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
TRUSCO トラ表示テープ
トラスコ中山
シャーピー ホタルコーク HOTARU-CAULK
  • シャーピー ホタルコーク

シャーピー ホタルコーク

通常単価(税別)
6,316
税込単価
6,948
通常出荷日:4日目

【特長】・防水目地シールと避難ガイドの兼用が可能です。・不定形材料の特徴を活かし、様々な形状が造り出せ...

詳細を確認
  • 色詳細
    ブルー
  • トラスココード
    102-5064
  • JANコード
    4989097030663
  • 質量(g)
    337.000
  • 材質1
    1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150
  • 容量(ml)
    330

型番:

HOTARU-CAULK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HOTARU-CAULKの仕様・寸法情報

色詳細
ブルー
トラスココード
102-5064
JANコード
4989097030663
質量(g)
337.000
材質1
1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(ml)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HOTARU-CAULK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,316
( 6,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水目地シールと避難ガイドの兼用が可能です。
・不定形材料の特徴を活かし、様々な形状が造り出せます。
・厚みを持たせて施工できるため、残光輝度が長時間確保できます。
・経時経過による蓄光性能の劣化は、ほとんどありません。
【用途】
・地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シール。
・ビルの階段などの停電時のガイド。
・老人ホーム・病院。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ホタルコークの型番HOTARU-CAULKのページです。 型番HOTARU-CAULKに関する仕様情報を記載しております。
シャーピー ホタルコークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ホタルコーク
シャーピー 瓦止めボンド
シャーピー ユセイP
シャーピー ペイントアクリル
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格6,3161,065624472800837
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他グレーホワイトグレーホワイト
色詳細ブルーギングロ----
トラスココード102-5064816-5933816-5942816-5941102-5063102-5067
JANコード498909703066349890970309914989097001014498909705002949890979410204989097941013
質量(g)337.000395.000413.000495.000290.000290.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト