17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リングオープナー

通常単価(税別)
2,968
税込単価
3,265
通常出荷日:2日目

【特長】・狭い箇所や細かな作業に適しています。・握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • JANコード
    4962537346401
  • トラスココード
    828-3803
  • 全長 (mm)
    126
  • 重量 (g)
    66
  • 本体材質
    マルトロイI(KA70CRF2)
  • グリップ材質
    エラストマー樹脂
  • 適応リングサイズ (mm)
    5~20
  • 使用線径範囲(mm)
    0.8~1.5

型番:

HOC-D04
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HOC-D04の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
JANコード
4962537346401
トラスココード
828-3803
全長(mm)
126
重量(g)
66
本体材質
マルトロイI(KA70CRF2)
グリップ材質
エラストマー樹脂
適応リングサイズ(mm)
5~20
使用線径範囲(mm)
0.8~1.5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HOC-D04
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所や細かな作業に適しています。
・握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
・切断刃が付いており、軟鉄線でφ1.2mmまで切れます。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。
・2004年グッドデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・リングの開口や線材の切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングオープナーの型番HOC-D04のページです。 型番HOC-D04に関する仕様情報を記載しております。
リングオープナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングオープナー
プロホビーワイヤーループプライヤー
ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼
ダックビルプライヤー 2500-200
ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)
ロングノーズプライヤー
メーカーKEIBAKEIBAイチネンアクセス室本鉄工クニペックストラスコ中山
通常価格2,9685,0698546,2527,314 -1,301
通常出荷日2日目在庫品1日目11日目1日目1日目〜1日目
呼び寸法120100150200115160
JANコード49625373464014962537161516----
トラスココード828-3803828-3812----
全長(mm)126113----
重量(g)6670----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト