17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 カッター オイルエレメントカッター HOC-100

日平 カッター オイルエレメントカッター

通常単価(税別)
25,820
税込単価
28,402
通常出荷日:6日目

【特長】・使用済みのオイルエレメントを分別回収するための切断ツールです。・産廃処理費用が軽減できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    330
  • トラスココード
    837-3686
  • 質量(g)
    1600
  • 特長
    使用済みのオイルエレメントを分別回収するための切断ツールです。普通車のオイルエレメントの切断・分解用です。
  • 適合
    対応フィルターサイズ(mm):64~108

型番:

HOC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HOC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
330
トラスココード
837-3686
質量(g)
1600
特長
使用済みのオイルエレメントを分別回収するための切断ツールです。普通車のオイルエレメントの切断・分解用です。
適合
対応フィルターサイズ(mm):64~108

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HOC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,820
( 28,402 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済みのオイルエレメントを分別回収するための切断ツールです。
・産廃処理費用が軽減できます。
・普通車のオイルエレメントの切断・分解用です。
【商品仕様】
・全長(mm):330
・対応フィルターサイズ(mm):64~108
・トラスココード:837-3686
・質量:1.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 カッター オイルエレメントカッターの型番HOC-100のページです。 型番HOC-100に関する仕様情報を記載しております。
日平 カッター オイルエレメントカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 カッター オイルエレメントカッター
コイルスプリングコンプレッサー
ベアリング&シールインサーター
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格25,82050,64532,032143,924107,81330,669
通常出荷日6日目1日目1日目4日目5日目6日目
商品タイプエンジン関連--汎用ツール汎用ツール汎用ツール
全長(mm)330280210---
トラスココード837-3686783-9201783-9383853-5936853-5935853-5978
質量(g)16003900.0800.00017000160001500
特長使用済みのオイルエレメントを分別回収するための切断ツールです。普通車のオイルエレメントの切断・分解用です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト