17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ【3個入り】

通常単価(税別)
5,19521,902
税込単価
5,71524,092
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・大径を全周把握できます。・寸法指定の特殊生爪も製作可...

詳細を確認

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 適応チャック呼びサイズ

  • 爪高さ(mm)

  • チャックサイズ(インチ)

  • 適合チャック

  • 適合メーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

チャック外径(インチ)

長さ(mm)

幅(mm)

チャックサイズ(インチ)

適合チャック

適合メーカー

最小発注数量
6
36
837-7628
4981116157139
1600.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
60
837-7629
4981116157146
2700.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
80
837-7630
4981116157153
3600.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
100
837-7627
4981116157160
4500.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
36
837-7631
4981116157184
1700.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
60
837-7632
4981116157641
2800.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
80
837-7633
4981116157658
3700.0
-
75
32
-
-
-
1パック

3個入り

6
36
837-7634
4981116157177
1700.0
6
80
32
6
BR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
北川鉄工所
1パック

3個入り

6
60
837-7635
4981116157504
2800.0
6
80
32
6
BR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
北川鉄工所
1パック

3個入り

6
80
837-7636
4981116157511
3800.0
6
80
32
6
BR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
北川鉄工所
1パック

3個入り

6
36
837-7637
4981116184012
2100.0
6
150
105
-
-
-
1パック

3個入り

6
60
837-7638
4981116184029
3500.0
6
150
105
-
-
-
1パック

3個入り

6
36
837-7639
4981116184036
3100.0
6
210
105
-
-
-
1パック

3個入り

6
60
837-7640
4981116184043
5100.0
6
210
105
-
-
-
1パック

3個入り

10
42
837-7532
4981116157269
3700.0
-
110
40
-
-
-
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,385
( 5,924 )
2日目
7,625
( 8,388 )
2日目
8,825
( 9,708 )
8日目
10,905
( 11,996 )
8日目
5,195
( 5,715 )
8日目
8,191
( 9,010 )
8日目
8,825
( 9,708 )
8日目
7,772
( 8,549 )
2日目
9,266
( 10,193 )
2日目
10,484
( 11,532 )
8日目
13,374
( 14,711 )
8日目
17,269
( 18,996 )
8日目
16,551
( 18,206 )
8日目
21,902
( 24,092 )
8日目
7,000
( 7,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・大径を全周把握できます。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
【材質】
・S50C

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ
ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ
ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ
ARM 北川KPC用鉄生爪
ARM 北川用アルミ生爪
ARM 豊和用鉄生爪
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格5,195-5,195 -6,288 -8,337 -9,358 -5,195 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜8日目8日目8日目
種類生爪-生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプ-セレーションタイプ-セレーションタイプ-
適用メーカ北川-北川北川北川豊和
材質1S50CS50CS50CS50Cアルミ合金S50C
ピッチ(mm)1.5-1.5-1.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト