ファクトリーサプライ用品技術窓口

WBGT値表示板

通常単価(税別)
5,949
税込単価
6,544
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識です。【用途】・熱中症対策啓蒙活...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標識
  • 表示内容
    現在のWBGT値
  • JANコード
    4582183907247
  • トラスココード
    485-3041
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    鉄板(明治山)
  • 横(mm)
    450
  • 縦(mm)
    600
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 取付仕様
    穴4スミ

ご注意

  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないでください。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。

型番:

HO-198
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO-198の仕様・寸法情報

商品タイプ
標識
表示内容
現在のWBGT値
JANコード
4582183907247
トラスココード
485-3041
質量(g)
1200
材質1
鉄板(明治山)
横(mm)
450
縦(mm)
600
厚さ(mm)
0.5
取付仕様
穴4スミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO-198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,949
( 6,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識です。
【用途】
・熱中症対策啓蒙活動用に。
【材質】
・鉄板(明治山)
【セット内容】
・デジタル数字板×4枚1組
・赤丸マグネット×1枚

ご注意

  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないでください。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WBGT値表示板の型番HO-198のページです。 型番HO-198に関する仕様情報を記載しております。
WBGT値表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WBGT値表示板
ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!
ネッククーラー"マジクール EX"
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
スコッチティント NANO80S シートタイプ
低反射フィルム
メーカーユニットユニットユニットカスタムスリーエムジャパン中川ケミカル
通常価格5,9492,5542,5073,9532,571 -11,700
通常出荷日1日目4日目19日目1日目1日目10日目
商品タイプ標識その他首周り用品-フィルム-
表示内容現在のWBGT値熱中症を防ごう!!/水分・塩分の適切な摂取/WBGT値の随時計測/服装の工夫----
JANコード45821839072474582183907193----
トラスココード485-3041485-3032----
質量(g)12006015.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト