ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50【3個入り】

通常単価(税別)
40,676
税込単価
44,744
通常出荷日:8日目

【特長】・1個ずつ6面加工をしてから生爪の加工をしています。【用途】・旋盤チャック用。【商品仕様】・チ...

詳細を確認

型番:

HO-12W100-H50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

HO-12W100-H50の仕様・寸法情報

種類
生爪
取付けタイプ
セレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ
12
爪高さ(mm)
50
適用メーカ
北川
トラスココード
837-7559
JANコード
4981116184180
質量(g)
12600.0
材質1
S-50C
チャック外径(インチ)
12
ピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
129
幅(mm)
100
適合する北川チャック型式
B-12、HOH-12K、N-12、NL-12

商品情報

製品仕様

型番用途チャック外径ピッチ長さ高さ質量材質/仕上げ
HO-12W100-H50旋盤チャック用12インチ1.5mm129mm100mm50mm12.6kgS-50C

型番リスト

表示件数
型番
HO-12W100-H50
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,676
( 44,744 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個ずつ6面加工をしてから生爪の加工をしています。
【用途】
・旋盤チャック用。
【商品仕様】
・チャック外径(インチ):12
・ピッチ(mm):1.5
・長さ(mm):129
・幅(mm):100
・高さ(mm):50
・適合する北川チャック型式:B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
・JANコード:4981116184180
・トラスココード:837-7559
・質量:12.6kg
【材質/仕上】
・S-50C

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50の型番HO-12W100-H50のページです。 型番HO-12W100-H50に関する仕様情報を記載しております。
北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50
北川用鉄生爪 幅広・標準
北川用鉄生爪(小径用 標準)
生爪 HO幅広爪 北川油圧・エアチャック用
ARM 北川用鉄生爪 質量:12.5kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業ギガ・セレクションアーム産業アーム産業
通常価格40,67628,941 -7,7288,206 -21,91228,409
通常出荷日8日目8日目5日目3日目〜2日目8日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ12128-1212
爪高さ(mm)505042-90120
適用メーカ北川北川北川北川北川北川

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト