ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg【3個入り】

通常単価(税別)
17,213
税込単価
18,934
通常出荷日:8日目

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。・大径把握用の高爪...

詳細を確認
  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番:

HO-12KH80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

HO-12KH80の仕様・寸法情報

種類
生爪
取付けタイプ
セレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ
12
爪高さ(mm)
80
適用メーカ
北川
トラスココード
837-7556
JANコード
4981116157382
質量(g)
10600.0
材質1
S-50C
適合する北川チャック型式
B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)

商品情報

製品仕様

型番用途質量材質/仕上げ
HO-12KH80旋盤チャック用10.6kgS-50C

型番リスト

表示件数
型番
HO-12KH80
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,213
( 18,934 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
・大径把握用の高爪です。
【用途】
・旋盤チャック用
【商品仕様】
・適合する北川チャック型式:B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)です。
・メーカー常時大量在庫しています!
・寸法指定の特殊生爪も製作可能。
・ARM 北川用鉄生爪
・JANコード:4981116157382
・トラスココード:837-7556
・質量:10.6kg
【材質/仕上】
・S-50C

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kgの型番HO-12KH80のページです。 型番HO-12KH80に関する仕様情報を記載しております。
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:13kg
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格17,21317,2139,3589,35814,64922,483
通常出荷日8日目8日目8日目8日目2日目8日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ121212121212
爪高さ(mm)8080505050100
適用メーカ北川北川北川北川北川北川

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト