ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 生爪 スクロールチャック用【3個入り】

    ミスミ

    生爪 スクロールチャック用【3個入り】

    4.3

    通常価格(税別):3170円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg【3個入り】

通常単価(税別)
9,358
税込単価
10,294
通常出荷日:8日目

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。【用途】・旋盤チャ...

詳細を確認
  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番:

HO-12KH50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

HO-12KH50の仕様・寸法情報

種類
生爪
取付けタイプ
セレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ
12
爪高さ(mm)
50
適用メーカ
北川
トラスココード
837-7555
JANコード
4981116157375
質量(g)
6700
材質1
S-50C
適合する北川チャック型式
B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
適合する北川生爪品番
SB12A1
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途質量材質/仕上げ
HO-12KH50旋盤チャック用6.7kgS-50C

型番リスト

表示件数
型番
HO-12KH50
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,358
( 10,294 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
【用途】
・旋盤チャック用
【商品仕様】
・適合する北川チャック型式:B-12、HOH-12K、N-12、NL-12
・適合する北川生爪品番:SB12A1
・メーカー常時大量在庫しています!
・寸法指定の特殊生爪も製作可能。
・ARM 北川用鉄生爪
・JANコード:4981116157375
・トラスココード:837-7555
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・S-50C

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kgの型番HO-12KH50のページです。 型番HO-12KH50に関する仕様情報を記載しております。
ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:7kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格9,35814,6499,35814,64928,40917,213
通常出荷日8日目2日目8日目8日目8日目8日目
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプセレーションタイプ
適応チャック呼びサイズ121212121212
爪高さ(mm)5050505012080
適用メーカ北川北川北川北川北川北川
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト