17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

北川用鉄生爪 S-50C製【3個入り】

通常単価(税別)
9,35817,855
税込単価
10,29419,641
通常出荷日:8日目

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します・山取り「有り」のタ...

詳細を確認
  • 出荷単位は1セット(3個)です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番質量適合する北側チャック型式適合する北側生爪品番
HO-12AH8010400gB-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)
HO-12H506700gHO-12、UVE315KSB12C1

型番リスト

表示件数

爪高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合する北川チャック型式

適合する北川生爪品番

内容量

最小発注数量
80
837-7551
4981116157344
10400
B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(80mm)
-
3個入り
1パック

3個入り

50
837-7552
4981116157412
6700
HO-12、UVE315K
SB12C1
3個入り
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,855
( 19,641 )
8日目
9,358
( 10,294 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します
・山取り「有り」のタイプです(HO-12AH80)
【用途】
・旋盤チャック用

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川用鉄生爪 S-50C製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
北川用鉄生爪 S-50C製
北川用鉄生爪 幅広・標準
生爪(北川用)
北川用鉄生爪 幅広・標準 HO-12W100-H50
北川スクロールチャック用鉄生爪
ライブセンターS型(高速用)
メーカーアーム産業アーム産業トラスコ中山アーム産業アーム産業田倉工具製作所
通常価格9,358-28,941 -4,057 -40,6765,917 -19,722 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜8日目3日目〜2日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪回転センタ・レースセンタ
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプ-セレーションタイプ上下分割爪タイプ-
適応チャック呼びサイズ1212-12--
適用メーカ北川北川北川北川北川-
ピッチ(mm)1.51.5-1.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト