17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH H型オーバル座金 M10×35 HO-10X35
  • HHH H型オーバル座金 M10×35

HHH H型オーバル座金 M10×35

通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:4日目

【特長】・ボールト間のピッチをバケットの穴の間隔に合わせて製作しています。【用途】・バケットの取付け。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    H型オーバル座金
  • トラスココード
    808-6899
  • JANコード
    4990077601308
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    スチール

型番:

HO-10X35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HO-10X35の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
H型オーバル座金
トラスココード
808-6899
JANコード
4990077601308
質量(g)
180
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HO-10X35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールト間のピッチをバケットの穴の間隔に合わせて製作しています。
【用途】
・バケットの取付け。
【商品仕様】
・材質:スチール
・材質:スチール
・ネジ径A:M10
・全長B(mm):35
・入数:1組
・プレート、ゴムパッキン、回り止め板、皿ボルト、四角ナットで一組です。
・D(mm):110
・C(mm):70
・E(mm):40
・JANコード:4990077601308
・トラスココード:808-6899
・質量:180g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH H型オーバル座金 M10×35の型番HO-10X35のページです。 型番HO-10X35に関する仕様情報を記載しております。
HHH H型オーバル座金 M10×35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH H型オーバル座金 M10×35
HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)
HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
フレキシコ型コンベアーレーシング
ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型
ストラパック 簡易型製封凾機
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチストラパックストラパック
通常価格1,25037,10420,65618,348 -580,000424,226
通常出荷日4日目6日目1日目1日目〜9日目9日目
商品タイプその他--その他封かん機封かん機
詳細タイプH型オーバル座金-----
トラスココード808-6899-----
JANコード4990077601308-----
質量(g)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト