17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートドライ付デシケーター LO-500
  • オートドライ付デシケーター

オートドライ付デシケーター

通常単価(税別)
42,002
税込単価
46,202
通常出荷日:4日目

【特長】・オートドライのスタンダードタイプです。・シリカゲル等の乾燥剤が不要です。【用途】・部品等の保...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    透明アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LO-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LO-500の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
500×320×340
トラスココード
101-9841
質量(g)
7000.0
材質1
透明アクリル
付属品
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LO-500

外寸法

(mm)

トラスココード

付属品

最小発注数量
500×320×340
101-9841
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,002
( 46,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートドライのスタンダードタイプです。
・シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
【用途】
・部品等の保管に。
・半導体工場、研究室、大学に。
・食品工場等に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートドライ付デシケーターの型番LO-500のページです。 型番LO-500に関する仕様情報を記載しております。
オートドライ付デシケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートドライ付デシケーター
ビッグドライ(オートドライ)SPB
オート・ドライ ED-502
オート・ドライ ED-262
防湿庫 オートドライ 大型
オートドライ・デシケーター HOシリーズ
メーカー新光化成アズワンケニスケニス東洋リビングコクゴ
通常価格42,002109,781 -290,000218,000459,37641,360 -
通常出荷日4日目1日目11日目18日目1日目15日目
質量(g)7000.0-----
材質1透明アクリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト