ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シライ マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t |
|
シライ マルチスリング HN形 エンドレス形 50.0t |
|
水本機械製作所 ステンレス JIS型シャックル |
|
丸喜金属本社 ステンレス 小判鎖 |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |



型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,638円 ( 67,802円 ) | 12日目 |
85,895円 ( 94,485円 ) | 12日目 |
110,149円 ( 121,164円 ) | 12日目 |
134,406円 ( 147,847円 ) | 12日目 |
158,661円 ( 174,527円 ) | 12日目 |
182,918円 ( 201,210円 ) | 12日目 |
207,173円 ( 227,890円 ) | 12日目 |
231,429円 ( 254,572円 ) | 12日目 |
255,684円 ( 281,252円 ) | 12日目 |
279,942円 ( 307,936円 ) | 12日目 |
304,196円 ( 334,616円 ) | 12日目 |
328,452円 ( 361,297円 ) | 12日目 |
352,708円 ( 387,979円 ) | 12日目 |
376,964円 ( 414,660円 ) | 12日目 |
401,220円 ( 441,342円 ) | 12日目 |
425,476円 ( 468,024円 ) | 12日目 |
449,731円 ( 494,704円 ) | 12日目 |
473,988円 ( 521,387円 ) | 12日目 |
498,244円 ( 548,068円 ) | 12日目 |
【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

ニッサチェイン
ダブルリング(二重リング) SUS316

JXエネルギー
エピノックグリースAP(N)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~