17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

通常単価(税別)
37,415288,717
税込単価
41,157317,589
通常出荷日:12日目

【特長】・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。・ワイヤ等のように癖が...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    25
  • 材質1
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
816-9828
7000.0
1個
1.5
816-9829
10500.0
1個
2
816-9854
14000.0
1個
2.5
816-9855
17500.0
1個
3
851-8491
21000.0
1個
3.5
851-8492
24500.0
1個
4
851-8493
28000.0
1個
4.5
851-8494
31500.0
1個
5
851-8495
35000.0
1個
5.5
851-8496
38500.0
1個
6
851-8497
42000.0
1個
6.5
851-8498
45500.0
1個
7
851-8499
49000.0
1個
7.5
851-8500
52500.0
1個
8
851-8501
56000.0
1個
8.5
851-8502
59500.0
1個
9
851-8503
63000.0
1個
9.5
851-8504
66500.0
1個
10
851-8490
70000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,415
( 41,157 )
12日目
52,347
( 57,582 )
12日目
67,148
( 73,863 )
12日目
81,978
( 90,176 )
12日目
96,807
( 106,488 )
12日目
111,637
( 122,801 )
12日目
119,909
( 131,900 )
12日目
133,975
( 147,373 )
12日目
148,042
( 162,846 )
12日目
162,110
( 178,321 )
12日目
176,179
( 193,797 )
12日目
190,244
( 209,268 )
12日目
204,311
( 224,742 )
12日目
218,379
( 240,217 )
12日目
232,447
( 255,692 )
12日目
246,514
( 271,165 )
12日目
260,581
( 286,639 )
12日目
274,649
( 302,114 )
12日目
288,717
( 317,589 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t
マルチスリング HN形 エンドレス形 50.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格37,415-8,013 -2,032 -79,732 -50,451 -12,592 -
通常出荷日12日目7日目1日目〜4日目〜12日目〜9日目
最大使用荷重(t)2550.550328
材質1心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル心体:ポリエステル
表面布カラー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト