ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形) |
|
キトー ラウンドスリング(RE型) |
|
nitoms 耐久ラインテープ 無塵・耐油仕様 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |

型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,399円 ( 8,139円 ) | 9日目 |
10,089円 ( 11,098円 ) | 9日目 |
12,780円 ( 14,058円 ) | 9日目 |
15,470円 ( 17,017円 ) | 9日目 |
18,160円 ( 19,976円 ) | 9日目 |
20,850円 ( 22,935円 ) | 9日目 |
23,541円 ( 25,895円 ) | 9日目 |
26,232円 ( 28,855円 ) | 9日目 |
29,025円 ( 31,928円 ) | 8日目 |
34,425円 ( 37,868円 ) | 8日目 |
39,825円 ( 43,808円 ) | 8日目 |
45,225円 ( 49,748円 ) | 8日目 |
50,625円 ( 55,688円 ) | 8日目 |
56,025円 ( 61,628円 ) | 8日目 |
【特長】
・高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~