17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

通常単価(税別)
5,54842,019
税込単価
6,10346,221
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。・ソフトで軽量、どんな荷姿にもな...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    3.2
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    53×12
  • 材質1
    芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1
857-4976
4516525210658
700.0
1個
1.5
857-4977
4516525210665
1050.0
1個
2
857-4978
4516525210672
1400.0
1個
2.5
857-4979
4516525210689
1750.0
1個
3
857-4980
4516525210696
2100.0
1個
3.5
857-4981
4516525210702
2450
1個
4
857-4982
4516525210719
2800.0
1個
4.5
857-4983
4516525210726
3150.0
1個
5
857-4984
4516525210733
3500.0
1個
6
857-4985
4516525210740
4200.0
1個
7
857-4986
4516525210757
4900.0
1個
8
857-4987
4516525210764
5600.0
1個
9
857-4988
4516525210771
6300.0
1個
10
857-4989
4516525210788
7000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,548
( 6,103 )
9日目
7,567
( 8,324 )
9日目
9,584
( 10,542 )
9日目
11,601
( 12,761 )
9日目
13,620
( 14,982 )
9日目
15,637
( 17,201 )
9日目
17,656
( 19,422 )
9日目
19,673
( 21,640 )
9日目
21,690
( 23,859 )
9日目
25,726
( 28,299 )
9日目
29,869
( 32,856 )
8日目
33,919
( 37,311 )
8日目
37,968
( 41,765 )
8日目
42,019
( 46,221 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色
ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格5,548-7,403 -7,399 -6,333 -10,089 -3,248 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜7日目〜8日目〜4日目〜
最大使用荷重(t)3.23.25251
ベルト寸法(mm)幅×厚さ53×1260×1365×1450×1180×2048×7
材質1芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト