17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

通常単価(税別)
5,10037,665特別価格
税込単価
5,61041,432特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて、柔らかく作業性抜群です・最大吊り上げ能力200トンです【用途】・玉掛け用具

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    2
  • 本体寸法幅×厚み (mm)
    40×9
  • 心体
    ポリエステル
  • 適用規格
    JIS B 8811規格品
  • 表面布カラー

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
0.5
816-9732
240
-
1個
1
816-9733
470
4902043813561
1個
1.5
816-9734
710
4902043813578
1個
2.5
816-9736
1180
4902043813592
1個
3.5
816-9737
1650
4902043813615
1個
4.5
816-9738
2120
4902043813639
1個
5.5
816-9739
2590
4902043813653
1個
6.5
816-9740
3060
-
1個
7.5
816-9741
3530
-
1個
8
816-9742
3760
-
1個
8.5
816-9743
4000
-
1個
9
816-9744
4230
-
1個
9.5
816-9745
4470
-
1個
10
816-9735
4700
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1004,371
( 4,808 )
7日目
7,3006,952
( 7,647 )
7日目
9,9059,004
( 9,904 )
7日目
15,21713,626
( 14,989 )
7日目
14,115
( 15,527 )
7日目
17,801
( 19,581 )
7日目
21,105
( 23,216 )
7日目
25,033
( 27,536 )
7日目
28,658
( 31,524 )
7日目
30,505
( 33,556 )
7日目
32,166
( 35,383 )
7日目
33,106
( 36,417 )
7日目
35,934
( 39,527 )
7日目
37,665
( 41,432 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、柔らかく作業性抜群です
・最大吊り上げ能力200トンです
【用途】
・玉掛け用具

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t
マルチスリング HN形 エンドレス形 1.0t
マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t
マルチスリング HE形 両端アイ形 2.0t
マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格5,100-4,241 -3,700 -3,955 -6,820 -10,900 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目6日目〜
商品タイプラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)23.211.623.2
本体寸法幅×厚み(mm)40×948×1134×734×852×1560×19
心体ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
適用規格JIS B 8811規格品JIS B 8811規格品JIS B 8811規格品JIS B 8811規格品JIS B 8811規格品JIS B 8811規格品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト