17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

立エボシハンマー HNTE-0021

立エボシハンマー

通常単価(税別)
3,529
税込単価
3,882

【特長】・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。【用途】・板金ハ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
  • 材質2
    柄:樫

型番:

HNTE-0021
解除
    数量:

    HNTE-0021の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    330
    トラスココード
    853-4576
    質量(g)
    340.000
    材質1
    頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
    材質2
    柄:樫
    頭径(mm)
    21
    頭長(mm)
    115
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HNTE-0021

    全長

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    頭径(mm)

    頭長(mm)

    最小発注数量
    330
    853-4576
    340.000
    21
    115
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,529
    ( 3,882 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・板金作業など狭い場所の、たたき込みなどに使用します。
    【用途】
    ・板金ハンマー
    【材質】
    ・頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)
    ・柄:樫

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    立エボシハンマーの型番HNTE-0021のページです。 型番HNTE-0021に関する仕様情報を記載しております。
    立エボシハンマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    立エボシハンマー
    ルーフハンマー
    カラカミハンマー
    ナラシハンマー(横ナラシ)
    木槌(キヅチ)
    板金ハンマー用木柄
    メーカー盛光盛光盛光盛光盛光盛光
    通常価格3,5294,990 -3,378 -4,089 -6,660 -620 -
    通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    材質1頭部:炭素鋼(S45C)(焼き入れ)頭部:炭素鋼(S50C焼入)頭部:炭素鋼(S45C)頭部:炭素鋼(S45C)頭部:樫
    材質2柄:樫柄:ガラス繊維強化ポリエステル柄:樫柄:樫柄:樫-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました