17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ
チノー
ハンディ形温湿度計
チノー
伸縮図面ケース(A 7段式)
シンワ測定
ハンディ形温湿度計交換用センサユニット HN-EH9N

ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

通常単価(税別)
9,994
税込単価
10,993
通常出荷日:8日目

【特長】・HN-EHシリーズ一体形(HN-EHBN,HN-EHSN)用交換センサユニットです。・ユーザ...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~45
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~95
  • JANコード
    4562208234558
  • トラスココード
    838-2414
  • 質量(g)
    20.000

型番:

HN-EH9N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-EH9Nの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-10~45
測定湿度範囲(%RH)
5~95
JANコード
4562208234558
トラスココード
838-2414
質量(g)
20.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-EH9N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,994
( 10,993 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HN-EHシリーズ一体形(HN-EHBN,HN-EHSN)用交換センサユニットです。
・ユーザー様で交換可能です。
【用途】
・ビル空調。
・ビルメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディ形温湿度計交換用センサユニットの型番HN-EH9Nのページです。 型番HN-EH9Nに関する仕様情報を記載しております。
ハンディ形温湿度計交換用センサユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ形温湿度計交換用センサユニット
防水型ハンディ放射温度計(レーザーポイント付)
ハンディ形温湿度計
データ収録機能付2chデジタルハンディ温度計
CHINO アーム用プロング形K熱電対
CHINO 速感形測温抵抗体
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格9,99412,12319,469 -58,79114,65420,943
通常出荷日8日目1日目1日目4日目12日目4日目
測定温度範囲(℃)-10~45-40~300-10~45---50~300
測定湿度範囲(%RH)5~95-5~95---
JANコード45622082345584562208235340-456220823030745622082330704562208233216
トラスココード838-2414471-6868-838-2498838-5121838-2582
質量(g)20.00012392.000250154.600134.400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト