ツール用品技術窓口

リアショックハブプーラー HN-812 HN-812
  • リアショックハブプーラー HN-812

リアショックハブプーラー HN-812

通常単価(税別)
80,495
税込単価
88,545
通常出荷日:4日目

【特長】・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外すことができます。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5977
  • 質量(g)
    6700
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

HN-812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-812の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5977
質量(g)
6700
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,495
( 88,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外すことができます。
【用途】
・6ton以上の大型車トラック・バスのリアーホイールハブの取り外しに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リアショックハブプーラー HN-812の型番HN-812のページです。 型番HN-812に関する仕様情報を記載しております。
リアショックハブプーラー HN-812のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リアショックハブプーラー HN-812
リアショックハブプーラー HN-180N
モバイルケースリムーバー
測定ゲージ ト-インゲ-ジ 測定範囲:100~1800mm TG-X
ホイールプーラー
ストラットホルダー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格80,49533,8791,60042,59475,58323,298
通常出荷日4日目4日目1日目6日目5日目6日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連-タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5977853-5976200-4423853-6069853-6004853-5993
質量(g)6700200030.000210080002500
材質1スチールスチール合成樹脂スチールスチールスチール、アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト