17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm HN-13N
  • 日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm

通常単価(税別)
22,652
税込単価
24,917
通常出荷日:6日目

【特長】・2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。【用途】・自動車整備工場、各種修理工場、各...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    330
  • トラスココード
    853-5975
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    タイロットエンドリムーバー

型番:

HN-13N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-13Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
330
トラスココード
853-5975
質量(g)
1000
材質1
スチール
詳細タイプ
タイロットエンドリムーバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-13N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,652
( 24,917 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・全長:330mm
・フォーク幅:32mm
・日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm
・トラスココード:853-5975
・質量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mmの型番HN-13Nのページです。 型番HN-13Nに関する仕様情報を記載しております。
日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm
日平 ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平 カッター オイルエレメントカッター
日平 プーラー ジャンボボディープーラー
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格22,65230,669107,81325,820143,92442,997
通常出荷日6日目6日目5日目6日目4日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)330--330--
トラスココード853-5975853-5978853-5935837-3686853-5936853-6000
質量(g)10001500160001600170006000
材質1スチールスチールスチール-スチールスチール

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト