ツール用品技術窓口

ピットマンアームプーラー HN-117
  • ピットマンアームプーラー

ピットマンアームプーラー

通常単価(税別)
19,706
税込単価
21,677
通常出荷日:6日目

【特長】・小型・普通乗用車のピットマンアームや中間ジョイントを抜き取る事ができます。【用途】・φ60m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5973
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

HN-117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HN-117の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5973
質量(g)
700
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HN-117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,706
( 21,677 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・普通乗用車のピットマンアームや中間ジョイントを抜き取る事ができます。
【用途】
・φ60mmぐらいまでのジョイントの取り外しに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピットマンアームプーラーの型番HN-117のページです。 型番HN-117に関する仕様情報を記載しております。
ピットマンアームプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットマンアームプーラー
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
リアショックハブプーラー HN-180N
ベアリング&シールインサーター
ダイヤルケージセット
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格19,70642,99733,87932,03237,09621,506
通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連-汎用ツールエンジン関連
トラスココード853-5973853-6000853-5976783-9383853-5952853-6080
質量(g)70060002000800.00018002000
材質1スチールスチールスチール本体:スチール、先端部:アルミスチールスチール

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト