ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製) HMP-6X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,000
税込単価
85,800

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用...

詳細情報を確認する
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~110
  • トラスココード
    732-1244
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    200
  • 平均粒径(μm)
    39

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HMP-6X
解除
    数量:

    HMP-6Xの仕様・寸法情報

    取付口(エア・液体)
    Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)
    0~110
    トラスココード
    732-1244
    質量(g)
    20.000
    材質1
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
    ノズル径(mm)
    1.0
    最大パターン開き(mm)
    200
    平均粒径(μm)
    39

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HMP-6X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,000
    ( 85,800 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用温度は220℃の熱可塑性特殊エンジニアプラスチックです。
    ・多種の液体に対応できる特殊な機能を持った材質です。
    ・耐溶剤、耐薬品、耐熱、耐酸、耐アルカリ、耐腐食、抗菌性、食品衛生法適合します。
    ・本体約20gの超軽量です。
    【用途】
    ・半導体、液晶製造装置、食品加工ライン、食品包装機械、電子部品、各種精密機器、化学プラント、航空、宇宙産業。

    ご注意

    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)の型番HMP-6Xのページです。 型番HMP-6Xに関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6WX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格78,00078,00079,00078,00054,89562,000
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
    取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)0~1100~3000~1600~1800~3000~220
    トラスココード732-1244732-1236732-1210732-1228732-1139732-1180
    質量(g)20.00020.00020.00020.00020.00020.000
    材質1ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました