ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様 HMP-3X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,000
税込単価
67,100

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用...

詳細情報を確認する
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~200
  • トラスココード
    732-1198
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    φ90
  • 平均粒径(μm)
    23

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HMP-3X
解除
    数量:

    HMP-3Xの仕様・寸法情報

    取付口(エア・液体)
    Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)
    0~200
    トラスココード
    732-1198
    質量(g)
    20.000
    材質1
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
    ノズル径(mm)
    1.0
    最大パターン開き(mm)
    φ90
    平均粒径(μm)
    23

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HMP-3X
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,000
    ( 67,100 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用温度は220℃の熱可塑性特殊エンジニアプラスチックです。
    ・多種の液体に対応できる特殊な機能を持った材質です。
    ・耐溶剤、耐薬品、耐熱、耐酸、耐アルカリ、耐腐食、抗菌性、食品衛生法適合します。
    ・本体約20gの超軽量です。
    【用途】
    ・半導体、液晶製造装置、食品加工ライン、食品包装機械、電子部品、各種精密機器、化学プラント、航空、宇宙産業。

    ご注意

    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様の型番HMP-3Xのページです。 型番HMP-3Xに関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様
    扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-1X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KWX(プラスチックPPS樹脂製)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KX(プラスチックPPS樹脂製)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格61,00054,89578,00062,00055,89554,895
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
    取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)0~2000~1000~1100~2200~600~60
    トラスココード732-1198732-1147732-1244732-1180732-1155732-1163
    質量(g)20.00020.00020.00020.00020.00020.000
    材質1ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました