ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型) HM-6
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)

通常単価(税別)
14,489
税込単価
15,938
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用途】・離型剤・加工油の塗...

詳細を確認
  • 取付口(エア・液体)
    G1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~110
  • JANコード
    4560118311154
  • トラスココード
    810-5248
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    200
  • 平均粒径(μm)
    39

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HM-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-6の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~110
JANコード
4560118311154
トラスココード
810-5248
質量(g)
145.000
材質1
本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)
1.0
最大パターン開き(mm)
200
平均粒径(μm)
39
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,489
( 15,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
・狭い設置スペースに最適です。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)の型番HM-6のページです。 型番HM-6に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無)
扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無
扶桑 ルミナST-6SK-1.0φ1.0(極細丸吹 低圧霧化型)
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑 ルミナST-6SK-1.0Xφ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格14,48913,94529,79228,88828,31128,205
通常出荷日1日目9日目9日目7日目7日目7日目
取付口(エア・液体)G1/8Rp1/8Rp1/8G1/8G1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~1100~1100~300~1620~500~162
JANコード4560118311154-----
トラスココード810-5248810-5250810-5249810-5505810-5503810-5506
質量(g)145.000118.000118.000255.000255.000255.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト