ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし) HM-3WGX
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,156
税込単価
15,572

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用...

詳細情報を確認する
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~220
  • トラスココード
    810-5238
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    φ130
  • 平均粒径(μm)
    50

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HM-3WGX
解除
    数量:

    HM-3WGXの仕様・寸法情報

    取付口(エア・液体)
    Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)
    0~220
    トラスココード
    810-5238
    質量(g)
    112.000
    材質1
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
    ノズル径(mm)
    1.0
    最大パターン開き(mm)
    φ130
    平均粒径(μm)
    50

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HM-3WGX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,156
    ( 15,572 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
    ・狭い設置スペースに最適です。
    【用途】
    ・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

    ご注意

    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
    • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)の型番HM-3WGXのページです。 型番HM-3WGXに関する仕様情報を記載しております。
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1WGX(広角平吹き・逆勝手・継手なし)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3GX型 (丸吹き・逆勝手・継手なし)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)
    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格14,15612,76813,10613,59414,15612,768
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目9日目9日目
    取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8G1/8Rp1/8Rp1/8
    液体噴出量(ml/min)0~2200~3000~2000~2000~2200~200
    トラスココード810-5238810-5215810-5220810-5219810-5239810-5240
    質量(g)112.000112.000112.000130.000112.000112.000
    材質1本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました