ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し

扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し HM-3LGX
  • 扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
通常単価(税別)
26,804
税込単価
29,484
通常出荷日:14日目

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用途】・離型剤・加工油の塗...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HM-3LGX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-3LGXの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(ml/min)
0~35
質量(g)
112.000
材質1
本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)
0.7
最大パターン開き(mm)
φ50
トラスココード
810-5230
平均粒径(μm)
13

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HM-3LGX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,804
( 29,484 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
・狭い設置スペースに最適です。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無しの型番HM-3LGXのページです。 型番HM-3LGXに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナHM-3LGX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
扶桑 ルミナHM-3LG丸吹きφ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付
扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑 ルミナ HM-6LX丸吹きφ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3GX型 (丸吹き・逆勝手・継手なし)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格26,80427,16626,80429,79213,59413,106
通常出荷日14日目14日目9日目9日目14日目14日目
取付口(エア・液体)Rp1/8G1/8Rp1/8Rp1/8G1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~350~350~350~300~2000~200
質量(g)112.000130.000112.000118.000130.000112.000
材質1本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)0.70.70.70.711

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト