ファクトリーサプライ用品技術窓口

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型) HM-3K
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

通常単価(税別)
13,362
税込単価
14,698
通常出荷日:9日目

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用途】・離型剤・加工油の塗...

詳細を確認
  • 取付口(エア・液体)
    G1/8
  • 液体噴出量 (ml/min)
    0~60
  • トラスココード
    810-5221
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    φ120
  • 平均粒径(μm)
    67

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HM-3K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-3Kの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~60
トラスココード
810-5221
質量(g)
130.000
材質1
本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)
1.0
最大パターン開き(mm)
φ120
平均粒径(μm)
67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-3K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,362
( 14,698 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
・狭い設置スペースに最適です。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)の型番HM-3Kのページです。 型番HM-3Kに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KX型 (丸吹き・飛散防止型・継手なし)
扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-3KWX (広角丸吹き・飛散防止型・継手無)
ルミナ自動スプレーガン HM-3W型(広角丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格13,36214,03612,76813,67414,40712,768
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8Rp1/8Rp1/8G1/8Rp1/8
液体噴出量(ml/min)0~600~600~600~600~2200~200
トラスココード810-5221810-5224810-5228810-5227810-5236810-5240
質量(g)130.000130.000112.000112.000130.000112.000
材質1本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト