ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き) HM-3
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)
通常単価(税別)
13,594
税込単価
14,953
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用途】・離型剤・加工油の塗...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

HM-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-3の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
G1/8
液体噴出量(ml/min)
0~200
質量(g)
130.000
材質1
本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)
1
最大パターン開き(mm)
φ90
JANコード
4560118310034
トラスココード
810-5218
平均粒径(μm)
55
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HM-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,594
( 14,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
・狭い設置スペースに最適です。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)の型番HM-3のページです。 型番HM-3に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)
ルミナ自動スプレーガン HM-3W型(広角丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格13,59414,40712,76814,87214,74513,362
通常出荷日1日目9日目9日目9日目7日目9日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8Rp1/8G1/8G1/8G1/8
液体噴出量(ml/min)0~2000~2200~2000~1800~350~60
質量(g)130.000130.000112.000145.000135.000130.000
材質1本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
ノズル径(mm)11110.41
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト