17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム スピーカーマイクロホン HM-204
  • アイコム スピーカーマイクロホン

アイコム スピーカーマイクロホン

通常単価(税別)
11,328
税込単価
12,461
通常出荷日:7日目

【特長】・IC-MS5010用のスピーカーマイク・交互通信時に利用できます。【用途】・IC-MS501...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4909723127727
  • トラスココード
    854-8228
  • 質量(g)
    190.000

型番:

HM-204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-204の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4909723127727
トラスココード
854-8228
質量(g)
190.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,328
( 12,461 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-MS5010用のスピーカーマイク
・交互通信時に利用できます。
【用途】
・IC-MS5010用。
・単信、半複信時に使用。
【商品仕様】
・単信・半複信時に使用
・JANコード:4909723127727
・トラスココード:854-8228
・質量:190g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム スピーカーマイクロホンの型番HM-204のページです。 型番HM-204に関する仕様情報を記載しております。
アイコム スピーカーマイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム スピーカーマイクロホン
アイコム スタンドマイクロホン
アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型
アイコム 咽喉マイクロホン
アイコム 外部スピーカー
アイコム ヘルメット取付型マイクロホン
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格11,32811,3286,807 -2,3003,30815,000
通常出荷日7日目7日目1日目4日目7日目4日目
その他オプションオプション-オプション-オプション
JANコード49097231277274909723124412-4909723810926-4909723807551
トラスココード854-8228854-8233-510-0411-510-0402
質量(g)190.000380-65.000-62.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト