17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W HM-166
  • アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W

アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。【用途】・軽作業用。

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    イヤホンマイクロホン
  • JANコード
    4909723004097
  • トラスココード
    510-0275
  • 適合機種
    IC-4088D、4088、4008W
  • 質量(g)
    52

型番:

HM-166
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-166の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
イヤホンマイクロホン
JANコード
4909723004097
トラスココード
510-0275
適合機種
IC-4088D、4088、4008W
質量(g)
52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-166
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。
【用途】
・軽作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008Wの型番HM-166のページです。 型番HM-166に関する仕様情報を記載しております。
アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W
アイコム イヤホンジャックアダプター
アイコム スイッチユニット
アイコム 乾電池ケース
アイコム ショルダーストラップ金具付
アイコム PTT/VOXスイッチユニット
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格3,0002,8366,0003,5911,8912,300
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
品名イヤホンマイクロホンIC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプタースイッチユニット電池ケースショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)スイッチユニット
JANコード490972300409749097238037754909723009344490972381048349097238105444909723809937
トラスココード510-0275509-9722510-0666509-9773510-0488510-0658
適合機種IC-4088D、4088、4008WIC-4810/4500/DPR6IC-4810/4500/DPR6-BP-219、220N、221、233、246IC-4088シリーズ/4008シリーズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト