ファクトリーサプライ用品技術窓口

重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120 HM-120
  • 重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120

重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120

通常単価(税別)
11,532
税込単価
12,685
通常出荷日:1日目

・オプション品です。・ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気するタイプで...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4959382048505
  • トラスココード
    816-7277
  • 質量(g)
    250.000
  • 摘要
    ホースマスク用

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • メーカー直送の場合、運賃別途申し受けます。

型番:

HM-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-120の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4959382048505
トラスココード
816-7277
質量(g)
250.000
摘要
ホースマスク用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,532
( 12,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

・オプション品です。・ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気するタイプです。

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • メーカー直送の場合、運賃別途申し受けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120の型番HM-120のページです。 型番HM-120に関する仕様情報を記載しております。
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
送気マスク用全面形面体
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格11,53216,40023,90828,54835,43314,336
通常出荷日1日目1日目14日目1日目39日目1日目
その他オプション----オプション
JANコード495938204850549593820577124959382054421495938200276749593820052634959382058849
トラスココード816-7277816-7284816-7282816-7274816-7305816-7283
質量(g)250.0002400.0760.000830.000400.0005000.0
摘要ホースマスク用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト