17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 接話タイピン型マイクロホン HM-109

アイコム 接話タイピン型マイクロホン

通常単価(税別)
16,762
税込単価
18,438
通常出荷日:6日目

【特長】・1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。【商品仕様】・IC-4800用接話...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4909723805090
  • トラスココード
    510-0097
  • 質量(g)
    45.000

型番:

HM-109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-109の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4909723805090
トラスココード
510-0097
質量(g)
45.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,762
( 18,438 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。

【商品仕様】
・IC-4800用接話タイピン型マイクロホン
・イヤホン必要(EH-13、14、15)
・JANコード:4909723805090
・トラスココード:510-0097
・質量:45g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム 接話タイピン型マイクロホンの型番HM-109のページです。 型番HM-109に関する仕様情報を記載しております。
アイコム 接話タイピン型マイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム 接話タイピン型マイクロホン
TOA 接話型マイクロホン
タイピンマイクロホン
アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン
アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
メーカーICOMTOAエスコICOMICOMICOM
通常価格16,76210,9576,42311,66411,32817,000
通常出荷日6日目5日目1日目1日目4日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
JANコード4909723805090--490972380549649097238054894909723016311
トラスココード510-0097--510-0089509-9871835-7387
質量(g)45.000--34.00034.00036.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト