ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン HM-104

アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,328
税込単価
12,461

【特長】・1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。【商品仕様...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 品名
    マイクロホン
  • JANコード
    4909723805489
  • トラスココード
    509-9871
  • 質量(g)
    34.000

ご注意

  • 接続ケーブルとイヤホン必要

型番:

HM-104
解除
    数量:

    HM-104の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    品名
    マイクロホン
    JANコード
    4909723805489
    トラスココード
    509-9871
    質量(g)
    34.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HM-104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,328
    ( 12,461 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。

    【商品仕様】
    ・IC-4855用無指向性タイピン型マイクロホン(OPC-636/661と接続)
    ・イヤホン必要(EH-13、14、15)
    ・JANコード:4909723805489
    ・トラスココード:509-9871
    ・質量:34g

    ご注意

    • 接続ケーブルとイヤホン必要

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホンの型番HM-104のページです。 型番HM-104に関する仕様情報を記載しております。
    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン
    アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
    アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W
    アイコム マグネット基台付マイクロホン
    デジタルトランシーバー用マイクロホン
    アイコム イヤホンジャックアダプター
    メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
    通常価格11,32817,0003,00023,5925,2322,836
    通常出荷日4日目1日目4日目5日目1日目4日目
    その他オプションオプションオプションオプション-オプション
    品名マイクロホンタイピン型マイクロホンイヤホンマイクロホンマイクロホンマイクロホンIC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプター
    JANコード490972380548949097230163114909723004097490972312439949097231344734909723803775
    トラスココード509-9871835-7387510-0275854-8158356-3566509-9722
    質量(g)34.00036.00052540.000150.0008.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました