17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 空調ヘルメットコードクリップ HM0006

空調服 空調ヘルメットコードクリップ

通常単価(税別)
129
税込単価
142
通常出荷日:5日目

【特長】・保守パーツの空調ヘルメット用コードクリップです。【用途】・汗の気化熱を利用しヘルメット内部を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    空調ヘルメットコードクリップ
  • トラスココード
    125-0184
  • 質量(g)
    3.000

型番:

HM0006
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM0006の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
その他
オプション
詳細タイプ
空調ヘルメットコードクリップ
トラスココード
125-0184
質量(g)
3.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM0006
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守パーツの空調ヘルメット用コードクリップです。
【用途】
・汗の気化熱を利用しヘルメット内部を冷却します
【商品仕様】
・空調ヘルメットコードクリップ
・トラスココード:125-0184
・質量:3g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 空調ヘルメットコードクリップの型番HM0006のページです。 型番HM0006に関する仕様情報を記載しております。
空調服 空調ヘルメットコードクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 空調ヘルメットコードクリップ
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服 空調ヘルメット中継ケーブル
空調服 フィルター
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格12925713,43124,0691,0505,652
通常出荷日5日目5日目1日目4日目6日目1日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品--その他-
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプ空調ヘルメットコードクリップ空調ヘルメットコードバンド--空調ヘルメット中継ケーブル-
トラスココード125-0184125-0189522-1424522-1422125-0187545-4470
質量(g)3.0005.000280.00090020.000200.000

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト