17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調ヘルメットファンケーブル HM0004

空調ヘルメットファンケーブル

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:5日目

【特長】・保守パーツの空調ヘルメット用ファンケーブルです【用途】・汗の気化熱を利用しヘルメット内部を冷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    空調ヘルメットファンケーブル
  • トラスココード
    125-0186
  • 質量(g)
    15.000

型番:

HM0004
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM0004の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
空調ヘルメットファンケーブル
トラスココード
125-0186
質量(g)
15.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM0004
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守パーツの空調ヘルメット用ファンケーブルです
【用途】
・汗の気化熱を利用しヘルメット内部を冷却します
【商品仕様】
・空調ヘルメットファンケーブル
・トラスココード:125-0186
・質量:15g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調ヘルメットファンケーブルの型番HM0004のページです。 型番HM0004に関する仕様情報を記載しております。
空調ヘルメットファンケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調ヘルメットファンケーブル
空調服 空調ヘルメットコードバンド
空調服 空調ヘルメットコードクリップ
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調機空調ヘルメット02
空調服 空調服(R)スターターキット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格1,05025712913,4317,95124,069
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目4日目
商品タイプその他頭周り用品頭周り用品-首周り用品-
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプ空調ヘルメットファンケーブル空調ヘルメットコードバンド空調ヘルメットコードクリップ---
トラスココード125-0186125-0189125-0184522-1424115-0662522-1422
質量(g)15.0005.0003.000280.000310.000900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト