ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

通常単価(税別)
181,199
税込単価
199,319
通常出荷日:15日目

【特長】・200V⇒100Vコンセント6個 100V⇒200Vコンセント2個です。・コンセントは全て防...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    2.5
  • 電線太さ (mm2)
    8.0
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    8
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇降圧両用
  • 漏電遮断器仕様
    過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード
    4930510108582
  • トラスココード
    820-2484
  • 質量(g)
    34500.0
  • 材質1
    本体はスチール製
  • 容量(kVA)
    5.0
  • 高さ(mm)
    460
  • 幅(mm)
    278
  • 入力/出力(V)
    100・200/100×6・200×1・200×1
  • 奥行(mm)
    370
  • 出力電流(A)
    100V×6、単相200V×1、単相200V×1
  • 容量(kVA)1時間定格
    25/50
  • 容量(kVA)連続定格
    25/50
  • 材質2
    トランスは国内産高性能B種絶縁単巻トランス
  • 出力電圧(V)
    100V、単相200V、単相200
  • タイプ
    昇圧・降圧兼用
  • 容量(VA)
    5000
  • 出力コンセント仕様個数
    100V×6、単相200V×1、単相200V×1

ご注意

  • 重量物ですので落下など強い衝撃を与えない。 定格以上で使用しない。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HLV-05A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLV-05Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
2.5
電線太さ(mm2)
8.0
電線芯数(C)
3
コンセント個数
8
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
昇降圧両用
漏電遮断器仕様
過負荷短絡保護兼用型
JANコード
4930510108582
トラスココード
820-2484
質量(g)
34500.0
材質1
本体はスチール製
容量(kVA)
5.0
高さ(mm)
460
幅(mm)
278
入力/出力(V)
100・200/100×6・200×1・200×1
奥行(mm)
370
出力電流(A)
100V×6、単相200V×1、単相200V×1
容量(kVA)1時間定格
25/50
容量(kVA)連続定格
25/50
材質2
トランスは国内産高性能B種絶縁単巻トランス
出力電圧(V)
100V、単相200V、単相200
タイプ
昇圧・降圧兼用
容量(VA)
5000
出力コンセント仕様個数
100V×6、単相200V×1、単相200V×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLV-05A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,199
( 199,319 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V⇒100Vコンセント6個 100V⇒200Vコンセント2個です。
・コンセントは全て防塵キャップ付です。
・大容量の5KVA仕様で連続使用可能です。
・100V・200V独立型漏電遮断器採用しています。
・100V出力計採用で電力供給が一目瞭然です。
・大型キャスター、大型吊取手採用で移動もラクラクです。
【用途】
・100V、200Vの電源不足の作業現場に
・リース関係、各種作業現場での電源確保に
【商品仕様】
・2P・15A/125V接地付 コンセント6個 2P・20A・250V、2P・15A・250V 各コンセント1個
・二次側出力電流(A):一時間定格…25(200V出力)・50(100V出力)、連続定格…25(200V出力)・50(100V出力)
・電源パイロットランプ(200V)
・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
・100V出力電圧計(0~150V)
・JANコード:4930510108582
・トラスココード:820-2484
・質量:34.5kg
【材質/仕上】
・本体はスチール製
・トランスは国内産高性能B種絶縁単巻トランス
【セット内容/付属品】
・一次側電線2.5m
・キャスター

ご注意

  • 重量物ですので落下など強い衝撃を与えない。 定格以上で使用しない。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVAの型番HLV-05Aのページです。 型番HLV-05Aに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA
100V昇圧器ハイパワー
防滴型単巻トランス3KVA
ミニトランスル 降圧型
万能トランサー(昇降圧自在型)
海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA
メーカーハタヤリミテッド日動工業日動工業ハタヤリミテッド日動工業カシムラ
通常価格181,19917,745 -87,75164,800 -57,03515,973 -
通常出荷日15日目1日目〜1日目1日目11日目在庫品1日目〜
対応電圧(V)その他--その他-単相100V
電線長さ(m)2.5-2-22
電線太さ(mm2)8.0-2-3.5-
電線芯数(C)3-3-3-
コンセント個数8-----
よく一緒に購入される商品

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト