17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフト横反転

ハンドリフト横反転

通常単価(税別)
324,000380,000
税込単価
356,400418,000
通常出荷日:13日目~39日目

【特長】・袋(型番の末尾がB)または45Lポリベール(型番の末尾がC)をリフターの横方向に反転できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 均等荷重(kg)
    30
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪径D (mm)
    100
  • 材質1
    本体:スチール、車輪:ゴム
  • 昇降方式
    手巻式
  • 本体表面処理
    吹付塗装

ご注意

  • 商品画像は袋用の例です。型番により袋用と45Lポリベール用の違い、寸法などの違いがあります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 揚程(mm)

  • セット内容/付属品

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 14日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

揚程(mm)

セット内容/付属品

質量

(kg)

最小発注数量
袋用
206-0000
1650
800
550
900
-
50
1個
45Lポリベール用
206-0001
1650
800
550
900
45Lポリベール
50
1個
袋用
206-0003
2300
900
700
1500
-
57
1個
45Lポリベール用
206-0002
2300
900
700
1500
45Lポリベール
57
1個
袋用
206-0005
2600
900
700
1800
-
60
1個
45Lポリベール用
205-9998
2600
900
700
1800
45Lポリベール
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,000
( 356,400 )
14日目
380,000
( 418,000 )
39日目
359,200
( 395,120 )
13日目
339,200
( 373,120 )
14日目
376,800
( 414,480 )
14日目
356,800
( 392,480 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋(型番の末尾がB)または45Lポリベール(型番の末尾がC)をリフターの横方向に反転できます。
・揚程は900mm、1500mm、1800mmの3種類があるので、使い方などに合わせて選択できます。
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・容器内容物の投入作業
【仕様】
・キャスター付き
・耐荷重:30kg

ご注意

  • 商品画像は袋用の例です。型番により袋用と45Lポリベール用の違い、寸法などの違いがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフト横反転のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフト横反転
KSK ステンレスリフト
ハンドリフト HL350/HL500
京町産業車輌 ステンレスリフト
リフトマイティ
ジブリフト(手巻式)
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格324,000-1,314,418154,530 -618,181376,438 -352,391
通常出荷日13日目〜19日目5日目14日目4日目〜8日目
商品タイプその他-移動式リフター-移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)30250-350-150
ハンドル
ジャバラ
車輪径D(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト