ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹) HL-D
  • 扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)
通常単価(税別)
4,241
税込単価
4,665
通常出荷日:8日目

【特長】・クールダンボのノズル単品です。・マグネットベースは付いてません。・先端のキャップを回して流量...

詳細を確認

型番:

HL-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-Dの仕様・寸法情報

材質
金属
呼び
1/4
トラスココード
810-5210
使用流体
液体・圧縮空気
取付ねじ
R1/4
ノズル長(mm)
50
重量(g)
120
材質詳細
黄銅クローム
ノズルタイプ
エアダスター
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード使用流体重量ノズルタイプ材質1
HL-D810-5210液体・圧縮空気120.000gエアダスター黄銅クローム

型番リスト

表示件数
型番
HL-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,241
( 4,665 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クールダンボのノズル単品です。
・マグネットベースは付いてません。
・先端のキャップを回して流量を調整できます。
【用途】
・エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)の型番HL-Dのページです。 型番HL-Dに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)
扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm
扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm
扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm
扶桑 クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,24117,29630,78936,49416,93435,770
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目8日目
材質金属-----
呼び1/4-----
トラスココード810-5210-----
使用流体液体・圧縮空気-----
取付ねじR1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト