17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型ホローレンチロング ホルダー HL900
  • L型ホローレンチロング ホルダー

L型ホローレンチロング ホルダー

  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

型番:

HL900
解除
    数量:

    HL900の仕様・寸法情報

    種類
    六角棒L形レンチ
    先端タイプ
    標準タイプ
    二面幅寸法(mm)
    1.5 ~ 10
    単品・セット区分
    セット品
    トラスココード
    817-4895
    JANコード
    4564100013309
    質量(g)
    412.000
    材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
    セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    セット内容(本)
    9

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HL900

    種類

    先端タイプ

    二面幅寸法

    (mm)

    単品・セット区分

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    セット内容(mm)

    セット内容(本)

    最小発注数量
    六角棒L形レンチ
    標準タイプ
    1.5 ~ 10
    セット品
    817-4895
    4564100013309
    412.000
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,340
    ( 8,074 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロングタイプです。
    ・使用しやすい組み合わせ(ホルダー付)です。
    【用途】
    ・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    L型ホローレンチロング ホルダーの型番HL900のページです。 型番HL900に関する仕様情報を記載しております。
    L型ホローレンチロング ホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L型ホローレンチロング ホルダー
    L型ホローレンチショートミリ
    L型ホローレンチボールポイント ショート
    ロングボールポイントL型ホローレンチセット
    ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm
    L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
    メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
    通常価格7,3403,3985,2705,403 -9757,273 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
    材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました