ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

サンフラッグ ヘックスローブビット

サンフラッグ ヘックスローブビット HL-20
通常単価(税別)
267
税込単価
294

【特長】・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

HL-20
解除
    数量:

    HL-20の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HL-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    267
    ( 294 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
    【用途】
    ・差し替えドライバー・ラチェットドライバーの替えビットとしてご使用下さい。
    【商品仕様】
    ・サイズ 20H×30mm 1パック1本入
    ・サンフラッグ ヘックスローブビット
    ・JANコード:4906842123234
    ・トラスココード:853-5784
    ・質量:5g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼
    ・H級

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ヘックスローブビットの型番HL-20のページです。 型番HL-20に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ヘックスローブビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ ヘックスローブビット
    サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110
    インパクト用ドライバービット
    ドライバービット 差込角6.35mm
    段付ビット No.D81
    精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0
    メーカーサンフラッグサンフラッグTONETONEベッセルベッセル
    通常価格2672,085560 -1,000 -252227 -
    通常出荷日14日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト