17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全作業灯(ハンドランプ)  HL101S
  • 安全作業灯(ハンドランプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全作業灯(ハンドランプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HL101S

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手元スイッチ付です。
【用途】
・投光用
【材質】
・ポリプロピレン●ポリカーボネート

ご注意

  • ケーブル・プラグは付いていません。(別途お取り寄せ願います)
  • 雨水のかかる所では使用しないでください。
  • ケーブル・プラグは付いていません。(別途お取り寄せ願います) 雨水のかかる所では使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
電球
適合ケーブル
2PCNCT0.75~1.25平方ミリメートル×2C
適合ランプ
LW100V54W(別売)
JANコード
4530118102441
質量(g)
450.000
トラスココード
805-2874
材質1
ポリプロピレン、ポリカーボネート
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト