17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM ハマーロック HL 1

通常単価(税別)
44,431
税込単価
48,874
通常出荷日:1日目

【用途】・チェーンと各種金具との接続用として。【商品仕様】・基本使用荷重(t):17.0・適合チェーン...

詳細を確認

    型番:

    HL-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HL-1の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HL-1
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,431
    ( 48,874 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・チェーンと各種金具との接続用として。
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):17.0
    ・適合チェーン線径(mm):25.4
    ・寸法(mm)A:31.8
    ・寸法(mm)B:146.1
    ・寸法(mm)C:55.6
    ・寸法(mm)F:40.0
    ・破断荷重(kN):911
    ・JANコード:4941107400163
    ・トラスココード:784-6606
    ・質量:4.22kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CM ハマーロック HL 1の型番HL-1のページです。 型番HL-1に関する仕様情報を記載しております。
    CM ハマーロック HL 1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM ハマーロック HL 1
    ハマーロック HL 1
    ハマーロック
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け
    CM 安全フック
    メーカー日興製綱CM日興製綱日興製綱エスコ日興製綱
    通常価格44,43143,3575,775 -13,925 -11,8044,106 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト