17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー XZNスプラインビット HKG4072A

ハスコー XZNスプラインビット

通常単価(税別)
24,687
税込単価
27,156
通常出荷日:7日目

【特長】・欧州車に使用されている三重四角ボルト用専用ビットです。【用途】・三重四角ボルト用工具。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5969
  • JANコード
    4580372207635
  • 質量(g)
    294
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    スプラインビット

型番:

HKG4072A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKG4072Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5969
JANコード
4580372207635
質量(g)
294
材質1
詳細タイプ
スプラインビット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HKG4072A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,687
( 27,156 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州車に使用されている三重四角ボルト用専用ビットです。
【用途】
・三重四角ボルト用工具。
【商品仕様】
・適応サイズ:M6、M8、M10ショート&ロングビット
・差込角12.7sq
・インパクトレンチ、電動工具使用不可
・JANコード:4580372207635
・トラスココード:853-5969
・質量:294g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー XZNスプラインビットの型番HKG4072Aのページです。 型番HKG4072Aに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー XZNスプラインビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー XZNスプラインビット
ハスコー XZNスプラインビット10個セット
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホイールセッティングボルト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格24,68751,63258,14137,427276,28519,489
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5969853-5930853-5928853-5900814-5121853-6088
JANコード458037220763545803722076114580372207598458037220059945803722022724580372203941
質量(g)294702365122010510590
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト