17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カード  B2972
白光
プラスチックチェーン 黄
ユニット
足場板(アルミ製)
エスコ
法令許可票(建設業)

法令許可票(建設業)

通常単価(税別)
495
税込単価
545
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・建築現場での設置が義務付けられています。【用途】・建築現場の管理。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4938514130967
735-7206
1個
4938514130974
735-7214
4個
4938514138017
735-7222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
495
( 545 )
2日目
495
( 545 )
4日目
495
( 545 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場での設置が義務付けられています。
【用途】
・建築現場の管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

法令許可票(建設業)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法令許可票(建設業)
工事写真帳セット品
ビニール式KYボード
法令許可票 建設業の許可票
グリーンクロス Hー1 建設業の許可票(事務所用)
グリーンクロス マンガ標識 GEB-42 建設業の許可票一覧表
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスユニットグリーンクロスグリーンクロス
通常価格4952,2001,306 -2,3391,096 -1,826
通常出荷日2日目〜6日目1日目6日目1日目〜7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)その他掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)ポリプロピレン-ボード:ビニール製、中台紙:紙製-エコボード-
質量(g)165.000900.0----
サイズ400×500mm210×297mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト