17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バスコークN

通常単価(税別)
1,0701,079
税込単価
1,1771,187
通常出荷日:4日目

【特長】・アクリルやポリカーボネイトにもつく、低臭タイプの防水シーリング材です。・洗面所や水周りの防水...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:シリコーン系
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~120
  • 防カビタイプ
  • 容量(L)
    0.05
  • JIS規格
    ×

ご注意

  • ※透明・黒色は防カビ剤を含みません
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
アイボリー
4901761385954
813-5039
110.000
10
1個
アルミ
4901761385961
813-5040
130.000
10
1個
グレー
4901761385985
813-5042
130.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
4日目
1,070
( 1,177 )
4日目
1,070
( 1,177 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルやポリカーボネイトにもつく、低臭タイプの防水シーリング材です。
・洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
・マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
・硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
・優れた防カビ性能を有します。
【用途】
・浴室、洗面所の防水シールに。
【材質】
・主成分:シリコーン系
【セット内容】
・ノズル、ヘラ、絞り器、マスキングテープ

ご注意

  • ※透明・黒色は防カビ剤を含みません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスコークNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスコークN
セメダイン バスコークN
シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)
シーラント45Nシリーズ 330ml
ボンド シールプライマー#7N 100g
下地処理剤シーラント N3K
メーカーセメダインセメダインセメダイン信越化学工業コニシノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格1,070-706 -2,0001,006 -1,213 -3,679
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
材質1主成分:シリコーン系-主成分:シリコーン樹脂---
使用温度範囲(℃)-40~120--40~120---
防カビタイプ----
容量(L)0.05-0.33---
JIS規格×××---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト